| Items | 
                                
                                 1/2-2174-FS 2174 1/2 6000 FS SKT/W CPLG  | 
                        
                                
                                 3/4-2174-FS 2174 3/4 6000 FS SKT/W CPLG  | 
                        
                                
                                 1-2174-FS 2174 1 6000 FS SKT/W CPLG  | 
                        
                                
                                 1 1/4-2174-FS 2174 1 1/4 6000 FS SKT/W CPLG  | 
                        
                                
                                 1 1/2-2174-FS 2174 1 1/2 6000 FS SKT/W CPLG  | 
                |||||
| Type | N/A Coupling | |||||||||
| Connection Type | N/A Socket Weld | |||||||||
| Nominal Size | N/A 1/2 in | N/A 3/4 in | N/A 1 in | N/A 1 1/4 in | N/A 1 1/2 in | |||||
| Material | N/A Forged Carbon Steel | |||||||||
| Finish | N/A Plain | |||||||||
| Class | N/A 6000 | |||||||||
| Product Number | N/A 0362645004 | N/A 0362645103 | N/A 0362645202 | N/A 0362645301 | N/A 0362645400 | |||||
| UPC Code | N/A 69029109284 | N/A 69029109285 | N/A 69029109286 | N/A 69029109287 | N/A 69029109288 | |||||
| HPH Code | N/A NA | |||||||||
| Weight | N/A 0.53 lb | N/A 0.56 lb | N/A 0.92 lb | N/A 1.16 lb | N/A 2.57 lb | |||||
| 
                         | 
                ||||||||||