| Items |
1 10RDx1 10RD-J55 JSC 1UP 10RDX1 10RD J55 SUB CPLG |
1 10RDx1 10RD-N80 JSC 1UP 10RDX1 10RD N80 SUB CPLG |
1-1/4 10RDx1-1/4 10RD-J55 JSC 11/4UP 10RDX11/4 10RD J55 SUB CPLG |
1-1/2 10RDx1-ASTM A234 JSC 11/2 10RDX1LP CPLG |
1-1/2 10RDx1 1/2 10RD-J55 JSC 11/2UP 10RDX11/2 10RD J55 SUB CPLG |
|||||
| Type | N/A Sub Coupling | |||||||||
| Connection Type | N/A FNPTxFNPT | |||||||||
| Nominal Size | N/A 1 x 1 in | N/A 1 x 1 in | N/A 1-1/4 x 1-1/4 in | N/A 1-1/2 x 1 in | N/A 1-1/2 x 1 1/2 in | |||||
| Material | N/A Grade J-55 | N/A Grade N-80 | N/A Grade J-55 | N/A ASTM A234 | N/A Grade J-55 | |||||
| Product Number | N/A 0338232317 | N/A 0338232390 | N/A 0338232291 | N/A 0338232309 | N/A 0338231988 | |||||
| UPC Code | N/A 69029141916 | N/A 69029141924 | N/A 69029141914 | N/A 69029141915 | N/A 69029141883 | |||||
| HPH Code | N/A NA | |||||||||
| Weight | N/A 1.4 lb | N/A 1.75 lb | N/A 1.82 lb | N/A 3.5 lb | N/A 2.2 lb | |||||
|
|
||||||||||