| Items | 
                                
                                                             1/2-212-Plain 212 1/2 BLK STL MED PIPE CLMP  | 
                        
                                
                                                             3/4-212-Plain 212 3/4 BLK STL MED PIPE CLMP  | 
                        
                                
                                                             1-212-Plain 212 1 BLK STL MEDIUM PIPE CLMP  | 
                        
                                
                                                             1-1/4-212-Plain 212 11/4 BLK STL MED PIPE CLMP  | 
                        
                                
                                                             1-1/2-212-Plain 212 11/2 BLK STL MED PIPE CLMP  | 
                |||||
| Material | N/A Carbon Steel | |||||||||
| Finish | N/A Plain | |||||||||
| Product Number | N/A 0500093513 | N/A 0500093521 | N/A 0500093539 | N/A 0500093547 | N/A 0500093554 | |||||
| UPC Code | N/A 69029113906 | N/A 69029113907 | N/A 69029113908 | N/A 69029113909 | N/A 69029113910 | |||||
| HPH Code | N/A 034GR1625 | N/A 034GR1626 | N/A 034GR1627 | N/A 034GR1628 | N/A 034GR1629 | |||||
| Packing | N/A | |||||||||
| Packing_SET | N/A | |||||||||
| Valve Body Material_SET | N/A | |||||||||
| Disc Material_SET | N/A | |||||||||
| Stem Material_SET | N/A | |||||||||
| Seat Material_SET | N/A | |||||||||
| Body Seal Material_SET | N/A | |||||||||
| 
                         | 
                ||||||||||