Item # |
CAD |
Size |
Weight |
Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1X24-278-BLK STL WLD EYE ROD |
N/A |
N/A 1 x 24 | N/A 6.46 lb | |
| 1X30-278-BLK STL WLD EYE ROD |
N/A |
N/A 1 x 30 | N/A 7.79 lb | |
| 1X36-278-BLK STL WLD EYE ROD |
N/A |
N/A 1 x 36 | N/A 9.13 lb | |
| 1X42-278-BLK STL WLD EYE ROD |
N/A |
N/A 1 x 42 | N/A 10.47 lb | |
| 1X48-278-BLK STL WLD EYE ROD |
N/A |
N/A 1 x 48 | N/A 11.8 lb | |
| 1X54-278-BLK STL WLD EYE ROD |
N/A |
N/A 1 x 54 | N/A 13.14 lb | |
| 1X60-278-BLK STL WLD EYE ROD |
N/A |
N/A 1 x 60 | N/A 14.48 lb | |
| 1X66-278-BLK STL WLD EYE ROD |
N/A |
N/A 1 x 66 | N/A 15.81 lb | |
| 1X72-278-BLK STL WLD EYE ROD |
N/A |
N/A 1 x 72 | N/A 17.15 lb |